単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSVY-10-M20-R-BK | ○ | M20 | 1.5 | 52 | 20 | 69 | 37 | 10 | 30 | 18 | 10 | 12 | 21/57 | 167 | 4770 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 在庫品 |
PSVY-10-M20-R-BKの材質・仕上げ
| PSVY-L-B/PSVY-R-B | PSVY-L-BK/PSVY-R-BK | |
|---|---|---|
| レバー | 焼結合金 | 焼結合金 |
| レバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUM22L 窒化処理 |
SUM22L 窒化処理 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PSVY-10-M20-R-BKの特長
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回すと、ピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
- 手になじむレバーキャップがついています。
- 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| B | なし*1 |
| BK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )






