寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTX-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 31 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 31 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 67 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 65 | 4500 | PXCS-16-17-** | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 65 | 4500 | PXCS-16-17-** | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 66 | 7030 | PXCS-16-17-** | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 59 | 25.4 | 83 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 121 | 10100 | PXCS-20-22-** | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PTX-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 39 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 39 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 67 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 83 | 4500 | PXCS-16-17-** | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 83 | 4500 | PXCS-16-17-** | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 84 | 7030 | PXCS-16-17-** | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTX-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 59 | 25.4 | 83 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 154 | 10100 | PXCS-20-22-** | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PTX-A | PTX-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50 - 60HRC) | S45C(硬度50 - 60HRC) |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
- ノブ以外の寸法は、PLX(PLX)と同一です。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PTX-A | なし*1 |
| PTX-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )