単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTXS-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 66 | 7280 | PXCS-16-17-** | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 在庫品 |
PTXS-10-12-Aの材質・仕上げ
| PTXS-A | PTXS-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
PTXS-10-12-Aの特長
- 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
- ノブ以外の寸法は、PLXS(PLXS)と同一です。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PTXS-A | なし*1 |
| PTXS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )







