単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTXS-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 84 | 7280 | PXCS-16-17-** | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 在庫品 |
PTXS-10-12-AKの材質・仕上げ
PTXS-A | PTXS-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
PTXS-10-12-AKの特長
- 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
- ノブ以外の寸法は、PLXS(PLXS)と同一です。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PTXS-A | なし*1 |
PTXS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )