単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWKS-10-12-AK-SC | - | M16 | 1.5 | 34 | 23 | 80.5 | 26 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | 11/33 | 156 | 7280 | PXCS-16-19-** | 9,820 | 10,802 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWKS-10-12-AK-SCの材質・仕上げ
PWKS-A-SC/PWKS-E-SC | PWKS-AK-SC/PWKS-EK-SC | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | SUS304 |
キーロック機構 | 亜鉛ダイカスト ステンレス |
亜鉛ダイカスト ステンレス |
専用キー | スティール ニッケルメッキ |
スティール ニッケルメッキ |
PWKS-10-12-AK-SCの特長
- キーロックつきのインデックスプランジャ。
- 専用キーで鍵穴のカバーをスライドさせキーを挿入し、180°回転させることでピンをロックします。
- ロックすることで、不用意な操作を防止できます。
-
ピンが出た状態のみロック可能なタイプとさらにピンを引っ込めた状態でもロック可能なタイプの2種類があります。
商品記号によりキーロックタイプ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | キーロックタイプ | ロックナット | |
---|---|---|---|
ピンが出た状態 | ピンを引っ込めた状態 | ||
PWKS-A-SC | ロック可能 | - | なし*1 |
PWKS-AK-SC | ロック可能 | - | あり |
PWKS-E-SC | ロック可能 | ロック可能 | なし*1 |
PWKS-EK-SC | ロック可能 | ロック可能 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス