寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重 (N) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXB-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 28 | 21.9 | 62 | 22 | 6 | - | 19 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 43 | 120 | 2530 | PXCS-12-17-** | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXB-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 28 | 21.9 | 65 | 22 | 6 | - | 19 | - | 6 | 9 | 6/25 | 45 | 120 | 2530 | PXCS-12-17-** | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXB-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 70 | 26 | 8 | - | 19 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 70 | 120 | 4500 | PXCS-16-19-** | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXB-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | - | 19 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 73 | 120 | 4500 | PXCS-16-19-** | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXB-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | - | 19 | - | 10 | 12 | 9.5/30 | 75 | 120 | 7030 | PXCS-16-19-** | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXB-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 28 | 21.9 | 62 | 22 | 6 | 6 | 19 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 51 | 120 | 2530 | PXCS-12-17-** | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXB-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 28 | 21.9 | 65 | 22 | 6 | 6 | 19 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 53 | 120 | 2530 | PXCS-12-17-** | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXB-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 70 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 88 | 120 | 4500 | PXCS-16-19-** | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXB-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 91 | 120 | 4500 | PXCS-16-19-** | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXB-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | 9.5/30 | 93 | 120 | 7030 | PXCS-16-19-** | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXB-A | PXB-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ボタン | ポリアセタール(赤) | ポリアセタール(赤) |
| 本体 | SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | スティール(硬度50-60HRC) | スティール(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止することができます。
- ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
-
通常はピンが出た状態でロックされています。
ボタンを押しながらノブを引くとピンが引込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
- 品番の末尾記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 品番末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| A | なし*1 |
| AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
強度
| 品番 | ノブの引張許容荷重(N) |
|---|---|
| PXB-6 | 120 |
| PXB-8 | 120 |
| PXB-10 | 120 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。