寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重 (N) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXB-6-6-BK | M12×1.5 | 28 | 21.9 | 59 | 22 | 6 | 6 | 19 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 53 | 200 | 2530 | PXC-12-17-** | - |
| PXB-6-9-BK | M12×1.5 | 28 | 21.9 | 62 | 22 | 6 | 6 | 19 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 54 | 200 | 2530 | PXC-12-17-** | - |
| PXB-8-8-BK | M16×1.5 | 28 | 21.9 | 67 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 90 | 200 | 4500 | PXC-16-19-** | - |
| PXB-8-12-BK | M16×1.5 | 28 | 21.9 | 71 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 93 | 200 | 4500 | PXC-16-19-** | - |
| PXB-10-12-BK | M16×1.5 | 28 | 21.9 | 71 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | 9.5/30 | 95 | 200 | 7030 | PXC-16-19-** | - |
材質・仕上げ
| PXB-A/PXB-B/PXB-C | PXB-AK/PXB-BK/PXB-CK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ボタン | ナイロン6(赤) | ナイロン6(赤) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SWPB | SWPB |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止することができます。
- ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
-
3種類の操作タイプを標準化。
PXB-APXB-AK----タイプA
通常はピンが出た状態でロックされています。
ボタンを押しながらノブを引くとピンが引込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
PXB-BPXB-BK----タイプB
ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンが自動でもどります。
PXB-CPXB-CK----タイプC
通常はピンが出た状態でロックされています。
ボタンを押しながらノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンが自動でもどります。
- 品番の末尾記号により操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。
| 品番末尾記号 | 操作タイプ | ロックナット |
|---|---|---|
| A | タイプA | なし* |
| AK | タイプA | あり |
| B | タイプB | なし* |
| BK | タイプB | あり |
| C | タイプC | なし* |
| CK | タイプC | あり |
*ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
強度
| 品番 | ノブの引張許容荷重(N) | ピンのせん断荷重(N) |
|---|---|---|
| PXB-6 | 200 | 2530 |
| PXB-8 | 200 | 4500 |
| PXB-10 | 200 | 7030 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。