単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重 (N) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXB-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | - | 19 | - | 10 | 12 | 9.5/30 | 75 | 120 | 7030 | PXCS-16-19-** | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-10-12-Aの材質・仕上げ
PXB-A | PXB-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
ボタン | ポリアセタール(赤) | ポリアセタール(赤) |
本体 | SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | スティール(硬度50-60HRC) | スティール(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PXB-10-12-Aの特長
- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止することができます。
- ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
-
通常はピンが出た状態でロックされています。
ボタンを押しながらノブを引くとピンが引込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
- 品番の末尾記号によりロックナットの有無が選択できます。
品番末尾記号 | ロックナット |
---|---|
A | なし*1 |
AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
強度
品番 | ノブの引張許容荷重(N) |
---|---|
PXB-6 | 120 |
PXB-8 | 120 |
PXB-10 | 120 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。