単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ノブの引張許容荷重 (N) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXBS-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 94 | 120 | 7280 | PXCS-16-19-** | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PXBS-10-12-AKの材質・仕上げ
| PXBS-A | PXBS-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ボタン | ポリアセタール(赤) | ポリアセタール(赤) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| ロックナット | - | SUS304 |
PXBS-10-12-AKの特長
- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
-
通常はピンが出た状態でロックされています。
ボタンを押しながらノブを引くとピンが引っ込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻りロックされます。 - ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止できます。
- ロック機構がノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
- ピンはニッケルメッキ仕上げ。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PXBS-A | なし*1 |
| PXBS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス
強度
| 品番 | ノブの引張許容荷重(N) |
|---|---|
| PXBS-6 | 120 |
| PXBS-8 | 120 |
| PXBS-10 | 120 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。







