寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) | D | L | L1 | L2 | sw | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXK-5 | M10×1 | 32 | 44 | 19 | 1.5 | 10 | 5 | 15.5 | 8.6 | 5 | 7/17 | 20 | 1750 | - |
| PXK-6 | M12×1.5 | 40 | 52 | 21 | 2 | 12 | 6 | 19 | 9.9 | 6 | 9/24 | 35 | 2530 | - |
| PXK-8 | M16×1.5 | 50 | 68 | 28 | 2.5 | 16 | 8 | 22.5 | 13.9 | 8 | 11/30 | 80 | 4500 | - |
材質・仕上げ
| PXK | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SWPB |
特長
- セブンロブノブを組み合わせたインデックスプランジャ。
- ワークの位置決めと固定の2つの動作を行うことができます。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
操作方法