単位 : mm
品番 | M(細目) | D | L | L1 | L2 | sw | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXK-5 | M10×1 | 32 | 44 | 19 | 1.5 | 10 | 5 | 15.5 | 8.6 | 5 | 7/17 | 20 | 1750 | - |
PXK-5の材質・仕上げ
PXK | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SWPB |
PXK-5の特長
- セブンロブノブを組み合わせたインデックスプランジャ。
- ワークの位置決めと固定の2つの動作を行うことができます。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。