寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | s1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXP-6-A | - | M12 | 1.5 | 19 | 15 | 44 | 20 | 44.5 | - | 13 | - | 6 | 6 | 3 | 8.5/25 | 28 | 2530 | PXCS-12-14-** | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXP-8-A | - | M16 | 1.5 | 25 | 19 | 54 | 26 | 54.5 | - | 17 | - | 8 | 8 | 3 | 18/44 | 66 | 4500 | PXCS-16-17-** | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXP-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 19 | 15 | 44 | 20 | 44.5 | 6 | 13 | 18 | 6 | 6 | 3 | 8.5/25 | 36 | 2530 | PXCS-12-14-** | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXP-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 25 | 19 | 54 | 26 | 54.5 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 3 | 18/44 | 84 | 4500 | PXCS-16-17-** | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXP-A | PXP-AK | |
|---|---|---|
| ボタン | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。ノック式ボールペンと同じ原理。
- ボタンを押すと、内蔵スプリングの力でピンは本体に収納されます。
- 再度ボタンを押すと、ピンが飛び出した状態でロックできます。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
PXP-A----ロックナットなし
PXP-AK----ロックナットつき
操作方法