単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | s1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXPS-8-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 25 | 19 | 54 | 26 | 54.5 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 3 | 18/44 | 88 | 4660 | PXCS-16-17-** | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PXPS-8-AK-A4の材質・仕上げ
PXPS-A-A4 | PXPS-AK-A4 | |
---|---|---|
ボタン | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS316 | SUS316 |
ピン | SUS316 | SUS316 |
スプリング | SUS316Ti | SUS316Ti |
ロックナット | - | SUS316 |
PXPS-8-AK-A4の特長
- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。ノック式ボールペンと同じ原理。
- ボタンを押すと、内蔵スプリングの力でピンは本体に収納されます。
- 再度ボタンを押すと、ピンが飛び出した状態でロックできます。
- 金属部品には、SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PXPS-A-A4 | なし*1 |
PXPS-AK-A4 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス