単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M*1 ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXV-8-M16-BK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 8 | 10 | 12/32 | 100 | 3050 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
PXV-8-M16-BKの材質・仕上げ
| PXV-B/PXV-C-B | PXV-BK/PXV-C-BK | |
|---|---|---|
| レバー | 焼結合金 | 焼結合金 |
| レバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUM22L 窒化処理 |
SUM22L 窒化処理 |
| スプリング | SWPB相当 | SWPB相当 |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PXV-8-M16-BKの特長
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- 手になじむレバーキャップがついています。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ねじピッチ | ロックナット |
|---|---|---|
| PXV-B | 細目 | なし*1 |
| PXV-BK | 細目 | あり |
| PXV-C-B | 並目 | なし*1 |
| PXV-C-BK | 並目 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )







