単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXVS-4-M10C-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 4 | 6 | 8.5/25 | 21 | 1160 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-4-M10C-Aの材質・仕上げ
| PXVS-A/PXVS-C-A | PXVS-AK/PXVS-C-AK | |
|---|---|---|
| レバー | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | SUS303 |
PXVS-4-M10C-Aの特長
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ねじピッチ | ロックナット |
|---|---|---|
| PXVS-A | 細目 | なし*1 |
| PXVS-AK | 細目 | あり |
| PXVS-C-A | 並目 | なし*1 |
| PXVS-C-AK | 並目 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )







