単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXX-6-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | - | 14 | - | 6 | 6 | 9/24 | 32 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
PXX-6-Aの材質・仕上げ
| PXX-A | PXX-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SWPB相当 | SWPB相当 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PXX-6-Aの特長
- 割り出し・位置決めピン。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PXX-A | なし*1 |
| PXX-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )







