単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | Lm | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXXS-8-G | - | M16 | 1.5 | M8 | 1.25 | 21.9 | 26 | 8 | 23 | - | 12 | 19 | - | 8 | 8 | 9/26 | 57 | 4660 | PXCS-16-19-** | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-8-Gの材質・仕上げ
| PXX-G | PXX-GK | PXXS-G | PXXS-GK | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUS303 | SUS303 |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SWPB | SWPB | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUS303 |
PXXS-8-Gの特長
- 割り出し・位置決めピン。
- ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | 本体材質 | ロックナット |
|---|---|---|
| PXX-G | スティール | なし*1 |
| PXX-GK | スティール | あり |
| PXXS-G | ステンレス | なし*1 |
| PXXS-GK | ステンレス | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
使用例
割り出し盤に。







