寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXXS-5-S | - | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 45 | 17 | 5 | 15 | - | 12 | - | 5 | 5 | 6/15 | 43 | 1820 | PXCS-10-12-** | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXXS-6-S | - | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | - | 14 | - | 6 | 6 | 8/21 | 65 | 2620 | PXCS-12-14-** | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXXS-8-S | - | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 69 | 26 | 8 | 23 | - | 19 | - | 8 | 8 | 9/26 | 128 | 4660 | PXCS-16-19-** | 5,870 | 6,457 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PXXS-10-S | - | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 80 | 33 | 10 | 30 | - | 22 | - | 10 | 10 | 17/40 | 180 | 7280 | PXCS-20-22-** | 9,280 | 10,208 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PXXS-5-SK | ○ | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 45 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 6/15 | 50 | 1820 | PXCS-10-12-** | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXXS-6-SK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 8/21 | 75 | 2620 | PXCS-12-14-** | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXXS-8-SK | ○ | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 69 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 8 | 8 | 9/26 | 148 | 4660 | PXCS-16-19-** | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXXS-10-SK | ○ | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 80 | 33 | 10 | 30 | 10 | 22 | 30 | 10 | 10 | 17/40 | 215 | 7280 | PXCS-20-22-** | 9,610 | 10,571 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXXS-S | PXXS-SK | |
|---|---|---|
| ノブ | SUS303 | SUS303 |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
特長
- 割り出し・位置決めピン。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PXXS-S | なし*1 |
| PXXS-SK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )