寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | Lb | Lm | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXZ-5-G | - | M10 | 1 | M5 | 0.8 | 22 | - | 6 | - | 5 | 5 | 7/17 | 14 | 1750 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZ-6-G | - | M12 | 1.5 | M6 | 1 | 26 | - | 10 | - | 6 | 6 | 9/24 | 27 | 2530 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZ-8-G | - | M16 | 1.5 | M8 | 1.25 | 34 | - | 12 | - | 8 | 8 | 11/30 | 59 | 4500 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZ-10-G | - | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 43 | - | 12 | - | 10 | 10 | 19/45 | 86 | 7030 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZ-5-GK | ○ | M10 | 1 | M5 | 0.8 | 22 | 5 | 6 | 17 | 5 | 5 | 7/17 | 21 | 1750 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZ-6-GK | ○ | M12 | 1.5 | M6 | 1 | 26 | 6 | 10 | 18 | 6 | 6 | 9/24 | 37 | 2530 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZ-8-GK | ○ | M16 | 1.5 | M8 | 1.25 | 34 | 8 | 12 | 24 | 8 | 8 | 11/30 | 79 | 4500 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZ-10-GK | ○ | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 43 | 10 | 12 | 30 | 10 | 10 | 19/45 | 121 | 7030 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXZ-G | PXZ-GK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、美観にすぐれています。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PXZ-G | なし*1 |
| PXZ-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )