単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | Lb | Lm | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXZ-8-G | - | M16 | 1.5 | M8 | 1.25 | 34 | - | 12 | - | 8 | 8 | 11/30 | 59 | 4500 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
PXZ-8-Gの材質・仕上げ
| PXZ-G | PXZ-GK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PXZ-8-Gの特長
- 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、美観にすぐれています。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PXZ-G | なし*1 |
| PXZ-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )







