寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXZS-5-A | - | M10 | 1 | 21 | 45 | 22 | - | - | 5 | 5 | 6/15 | 18 | 1820 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PXZS-6-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 54.5 | 26 | - | - | 6 | 6 | 8/21 | 29 | 2620 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-8-A | - | M16 | 1.5 | 31 | 69 | 34 | - | - | 8 | 8 | 9/26 | 62 | 4660 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-10-A | - | M20 | 1.5 | 31 | 80 | 43 | - | - | 10 | 10 | 17/40 | 92 | 7280 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-5-AK | ○ | M10 | 1 | 21 | 45 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 6/15 | 25 | 1820 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 54.5 | 26 | 6 | 18 | 6 | 6 | 8/21 | 38 | 2620 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 31 | 69 | 34 | 8 | 24 | 8 | 8 | 9/26 | 82 | 4660 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-10-AK | ○ | M20 | 1.5 | 31 | 80 | 43 | 10 | 30 | 10 | 10 | 17/40 | 127 | 7280 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXZS-A | PXZS-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
特長
- 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、ノブだけが露出。美観にすぐれています。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PXZS-A | なし*1 |
| PXZS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
使用例