単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXZS-10-AK | ○ | M20 | 1.5 | 31 | 80 | 43 | 10 | 30 | 10 | 10 | 17/40 | 127 | 7280 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 在庫品 |
PXZS-10-AKの材質・仕上げ
PXZS-A | PXZS-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
PXZS-10-AKの特長
- 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、ノブだけが露出。美観にすぐれています。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PXZS-A | なし*1 |
PXZS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )