単位 : mm
カラー(キー・六角穴付き止めねじつき)が付属しています。
RNCL-300の特長
- 測長用ユニット。
送り回転軸にセットするだけで送り量の正確なデジタル表示が可能です。 - 現在値を原点に設定するプリセット機能つき。
- 小数点位置を任意に設定できます(範囲1-0.0001mm)。
-
パラメータの設定によりあらゆるリード値に対応できます。
ミリ/インチの換算もできます。 - カウント値・パラメータ設定値は、不揮発性メモリにより10年間記憶します。
- AC100V(50/60Hz)対応。
-
防塵構造ですが水・油に対しては保護されていません。
前面:IP62
後面:IP50 - 付属のカラーの軸穴径はφ9mmです。ご注文により軸穴加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- あらかじめ軸穴加工済みの軸穴カラーRNCL-R(オプション)もあります。
| 表示桁数 | 6桁/赤色7セグメントLED |
| カウント範囲 | 測長:999999~-99999 角度±360.00° |
| カウントモード | 測長:10・2進 角度60進:1・5・10分 角度10進:0.01・0.1・1°読み |
| 小数点位置 | パラメータにより任意設定 |
| リード値 | パラメータにより任意設定 |
| メモリ | 不揮発性メモリ 10年間バックアップ |
| 最大許容回転数 | 700min-1 |
| 読取精度 | 300パルス/回転 |
| 電源 | AC100V±10% (50/60Hz) |
| 電源コード | 2mプラグ付き |
| 消費電力 | 2.2W |
| 耐振動 | 49m/s2で30分 |
| 耐衝撃 | 耐久294m/s2 X・Y・Z各方向3回 |
| 使用温度範囲 | 0℃~45℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃~80℃ |
取りつけ
- 取りつけベースを本体のインロー部(φ820~+0.054)に合わせて加工してください(推奨寸法φ82f7)。
-
カラーをシャフト径に合わせて加工してください。
軸穴カラーRNCL-R(オプション)もあります。 - シャフトにカラーを取りつけた後、本体を取りつけベースにはめ込み、固定ねじで固定してください。

使用例

RNCL-R 軸穴カラー(オプション)

| RNCL-R | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |