寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| SABW | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| カバーディスク | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スライディングディスク | ガラス繊維強化ナイロン46 |
特長
- アキシアルベアリングを内蔵した座金。
- ねじ締結を行うレバー・ノブ・ボルトなどの機械要素部品と組み合わせて使用してください。
- 座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
- 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。