寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | 保持力 (N) |
A | B | H | K | P | S | l | a | b | p | s | d | n | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC-38-1-BK | 38 | 25 | 7.5 | 8 | 15 | 4.3 | 30 | 4 | 21 | 7.5 | 7 | 12 | 2.5 | M3用 | 4.5 | 12 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-38-1-SG | 38 | 25 | 7.5 | 8 | 15 | 4.3 | 30 | 4 | 21 | 7.5 | 7 | 12 | 2.5 | M3用 | 4.5 | 12 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-38-2-BK | 38 | 35 | 7.5 | 8 | 15 | 4.3 | 30 | 4 | 21 | 7.5 | 7 | 12 | 2.5 | M3用 | 4.5 | 12 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-38-2-SG | 38 | 35 | 7.5 | 8 | 15 | 4.3 | 30 | 4 | 21 | 7.5 | 7 | 12 | 2.5 | M3用 | 4.5 | 12 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-50-1-BK | 50 | 40 | 9.5 | 12 | 20 | 6.5 | 40 | 5 | 30 | 10.5 | 10 | 17 | 3.5 | M4用 | 6 | 31 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-50-1-SG | 50 | 40 | 9.5 | 12 | 20 | 6.5 | 40 | 5 | 30 | 10.5 | 10 | 17 | 3.5 | M4用 | 6 | 31 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-50-2-BK | 50 | 70 | 9.5 | 12 | 20 | 6.5 | 40 | 5 | 30 | 10.5 | 10 | 17 | 3.5 | M4用 | 6 | 31 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-50-2-SG | 50 | 70 | 9.5 | 12 | 20 | 6.5 | 40 | 5 | 30 | 10.5 | 10 | 17 | 3.5 | M4用 | 6 | 31 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-68-1-BK | 68 | 75 | 11 | 14.5 | 23 | 9.5 | 55 | 5 | 32.5 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | M4用 | 8 | 55 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-68-1-SG | 68 | 75 | 11 | 14.5 | 23 | 9.5 | 55 | 5 | 32.5 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | M4用 | 8 | 55 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-68-2-BK | 68 | 100 | 11 | 14.5 | 23 | 9.5 | 55 | 5 | 32.5 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | M4用 | 8 | 55 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-68-2-SG | 68 | 100 | 11 | 14.5 | 23 | 9.5 | 55 | 5 | 32.5 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | M4用 | 8 | 55 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-80-1-BK | 80 | 125 | 13 | 16.5 | 27 | 11 | 65 | 6 | 40 | 14 | 13 | 25 | 4 | M5用 | 10 | 86 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-80-1-SG | 80 | 125 | 13 | 16.5 | 27 | 11 | 65 | 6 | 40 | 14 | 13 | 25 | 4 | M5用 | 10 | 86 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-80-2-BK | 80 | 150 | 13 | 16.5 | 27 | 11 | 65 | 6 | 40 | 14 | 13 | 25 | 4 | M5用 | 10 | 86 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BAC-80-2-SG | 80 | 150 | 13 | 16.5 | 27 | 11 | 65 | 6 | 40 | 14 | 13 | 25 | 4 | M5用 | 10 | 86 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| BAC | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色) |
| ボール | SUS420C |
| スプリング | SUS301 |
| ボールガイド | POM(ポリアセタール) |
特長
- 頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。
- 各サイズごとに2種類の保持力があります。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BK | 粉体塗装(つや消し黒) |
| SG | 紛体塗装(つや消しシルバー) |
取りつけ
側面または前面からキーパーをボールハウジングに結合できます。取りつけ方向は任意です。
使用例
幅n寸法は寸法表に記載の値を超えないようにしてください。