回転 ラッチ(キャッチ・掛け金)

ラッチ(キャッチ・掛け金)とは

ラッチとは、ドア・門・窓などの掛け金やかんぬきのことをいい、ドアなどを閉じた状態の保持・解除をサポートし、不用意な開閉を防止する機械要素部品です。
NBKのラッチは、専門メーカーならではの豊富なラインアップがあります。 ラッチ(キャッチ・掛け金)について詳しく見る

選定条件
  • ロック方法を選ぶ回転
写真 電子ラッチ(電池式) - 電子キー管理タイプ 電子ラッチ(電池式) - キーパッド管理タイプ バイスアクションラッチ - ラージサイズ(ステンレス製) バイスアクションラッチ - ラージサイズ バイスアクションラッチ - ラージサイズ バイスアクションラッチ - ラージサイズ T-ハンドルバイスアクションラッチ T-ハンドルバイスアクションラッチ バイスアクションラッチ - スモールサイズ
品名 電子ラッチ(電池式) - 電子キー管理タイプ 電子ラッチ(電池式) - キーパッド管理タイプ バイスアクションラッチ - ラージサイズ(ステンレス製) バイスアクションラッチ - ラージサイズ バイスアクションラッチ - ラージサイズ バイスアクションラッチ - ラージサイズ T-ハンドルバイスアクションラッチ T-ハンドルバイスアクションラッチ バイスアクションラッチ - スモールサイズ
品番 SC-10 SC-50 E3-16-0 E3-14 E3-16 E3-17 E3-11 E3-18 E3-56
特長 電子制御型ラッチ
配線不要
ドアの厚さ1mm~25mm
電子キー管理
電子制御型ラッチ
配線不要
ドアの厚さ1mm~25mm
キーパッド管理
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
ラージタイプ(六角穴)
ステンレス製
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
ラージタイプ(四角キー)
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
ラージタイプ(六角穴)
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
ラージタイプ(ノブつき)
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
T-ハンドル
キーロックなし
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
T-ハンドル
キーロックあり
ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
スモールタイプ(六角穴)
価格(税別) 45,800円~ 29,400円~ 13,100円~ 4,830円~ 4,730円~ 5,170円~ 6,620円~ 9,080円~ 4,150円~
キーロック - - - - - -
許容締付荷重 - - 600N 450N 450N 450N 450N 450N 330N
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SC-10-1000-10 SC-10-1001-10 SC-11-1000-10 SC-11-1001-10 SC-12-1000-10 SC-12-1001-10 SC-50-1000-10 SC-50-1001-10 SC-51-1000-10 SC-51-1001-10 SC-52-1000-10 SC-52-1001-10 E3-16-10 E3-16-20 E3-16-30 E3-14-15 E3-14-25 E3-14-35 E3-16-15 E3-16-25 E3-16-35 E3-17-15 E3-17-25 E3-17-35 E3-11-15 E3-11-25 E3-11-35 E3-18-15 E3-18-25 E3-18-35 E3-56-15 E3-56-25 E3-56-35 E3-56-45 E3-56-55 E3-56-65 E3-56-75 E3-56-85
写真 バイスアクションラッチ - スモールサイズ カムラッチ(亜鉛ダイカスト製) カムラッチ(ステンレス製) リフトアンドターンコンプレッションラッチ リフトアンドターンコンプレッションラッチ リフトアンドターンコンプレッションラッチ - スモール
品名 バイスアクションラッチ - スモールサイズ カムラッチ(亜鉛ダイカスト製) カムラッチ(ステンレス製) リフトアンドターンコンプレッションラッチ リフトアンドターンコンプレッションラッチ リフトアンドターンコンプレッションラッチ - スモール
品番 E3-57 E5 E5-S 62-40 62-42 62-70
特長 ワンタッチでラッチ&締めつけ
がたつき防止
スモールタイプ(ノブつき)
がたつき防止
亜鉛ダイカスト製
がたつき防止
ステンレス製
フラットタイプ
閉め忘れ防止
キーロックなし
フラットタイプ
閉め忘れ防止
キーロックあり
フラットタイプ
閉め忘れ防止
スモールタイプ
価格(税別) 4,310円~ 1,120円~ 6,320円~ 5,700円~ 8,610円~ 5,270円~
キーロック - - - - -
許容締付荷重 330N 330N 550N 440N 440N 220N
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 E3-57-15 E3-57-25 E3-57-35 E3-57-45 E3-57-55 E3-57-65 E3-57-75 E3-57-85 E5-6-012-UU1 E5-6-015-UU1 E5-32-0124-UU1 E5-6-0124-UU1 62-40-151-3 62-40-251-3 62-40-351-3 62-42-151-3 62-42-251-3 62-42-351-3 62-70-11 62-70-15 62-70-21 62-70-25 62-70-31 62-70-35

ラッチ(キャッチ・掛け金)の関連商品

写真 回転ラッチ用ストライカボルト 回転ラッチ用ダイカストストライカ 回転ラッチ用ワイヤ 電気機械式回転ラッチ用ワイヤ取りつけキット マルチポイントアクチュエータ 回転ラッチ用ワイヤブラケット 電子ラッチ(電池式)用電子キー 電子ラッチ(電池式)用カム バイスアクションラッチ キー
品名 回転ラッチ用ストライカボルト 回転ラッチ用ダイカストストライカ 回転ラッチ用ワイヤ 電気機械式回転ラッチ用ワイヤ取りつけキット マルチポイントアクチュエータ 回転ラッチ用ワイヤブラケット 電子ラッチ(電池式)用電子キー 電子ラッチ(電池式)用カム バイスアクションラッチ キー
品番 R4-90 R4-90-80 AC-C0H0-4 R4-EM-52 A5-99 AC-0-49617-11 SC-A SC-C E3-4-1
特長 回転ラッチ用ストライカボルト 回転ラッチ用ダイカストストライカ 回転ラッチ用ワイヤ R4-EM-7用ワイヤ取りつけキット マルチポイントアクチュエータ 回転ラッチ用ワイヤブラケット SC-10用電子キー SC-10・SC-50用カム E3-14用四角キー
価格(税別) 1,380円~ 1,490円~ 6,910円~ 1,240円~ 1,370円~ 3,180円~ 9,530円~ 390円~ 1,130円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 R4-90-121-10 R4-90-800-10 R4-90-804-10 AC-C0H0-4-0300-060 AC-C0H0-4-0500-060 AC-C0H0-4-1000-060 AC-C0H0-4-1500-060 AC-C0H0-4-2000-060 AC-C0H0-4-2500-060 AC-C0H0-4-3000-060 R4-EM-52 A5-99-136 AC-0-49617-11-L AC-0-49617-11-R SC-A10-10 SC-A20-10 SC-A30-10 SC-5000 SC-5002 SC-5004 SC-5006 SC-5008 SC-5010 SC-5012 SC-5014 SC-5016 SC-5018 SC-5020 SC-5022 SC-5024 SC-5026 SC-5028 SC-5030 SC-5032 SC-5034 SC-5036 SC-5038 SC-5040 SC-5042 E3-4-1

ラッチの種類

NBKのラッチは、専門メーカーならではの豊富なラインアップがあります。
ワンアクションで2つの動きを連続的に行うバイスアクションラッチ、六角レンチでカムを開閉するカムラッチ、その他、リフトアンドターンラッチ、スライドラッチ、ドローラッチなどさまざまなラッチを標準化しています。
仕様に応じた最適なラッチをNBKがご提案いたします。

NBKのバイスアクションラッチについて

バイスとは万力のことで、挟んで固定するという意味を持ちます。
NBKのバイスアクションラッチは、操作部をまわすとポールが回転し、さらにまわすことで、ポールを引込み、ドアを挟んで、しっかりと固定します。ドアとフレームのがたつきを防止できるため、振動などがあるアプリケーションに最適です。
また、ポールが回転してから締めつけるので、フレームが摩耗などにより傷つきにくい構造です。



MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)