寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | 保持力 (N) |
A | B | H | K | P | S | l | a | b | p | s | d | n | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-68-1-BK | 68 | 75 | 11 | 14.5 | 23 | 9.5 | 55 | 5 | 32.5 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | M4用 | 8 | 55 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
BAC-68-1-SG | 68 | 75 | 11 | 14.5 | 23 | 9.5 | 55 | 5 | 32.5 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | M4用 | 8 | 55 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
BAC | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色) |
ボール | SUS420C |
スプリング | SUS301 |
ボールガイド | POM(ポリアセタール) |
特長
- 頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。
- 各サイズごとに2種類の保持力があります。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
BK | 粉体塗装(つや消し黒) |
SG | 紛体塗装(つや消しシルバー) |