寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | 保持力 (N) |
A | B | H | K | P | S | l | a | b | p | s | d | n | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACS-38-1 | 38 | 25 | 7.5 | 8 | 15 | 4.3 | 30 | 4 | 21 | 7.5 | 7 | 12 | 2.5 | M3用 | 4.5 | 12 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BACS-38-2 | 38 | 35 | 7.5 | 8 | 15 | 4.3 | 30 | 4 | 21 | 7.5 | 7 | 12 | 2.5 | M3用 | 4.5 | 12 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BACS-50-1 | 50 | 40 | 9.5 | 12 | 20 | 6.5 | 40 | 5 | 30 | 10.5 | 10 | 17 | 3.5 | M4用 | 6 | 31 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BACS-50-2 | 50 | 70 | 9.5 | 12 | 20 | 6.5 | 40 | 5 | 30 | 10.5 | 10 | 17 | 3.5 | M4用 | 6 | 31 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BACS-68-1 | 68 | 75 | 11 | 14.5 | 23 | 9.5 | 55 | 5 | 32.5 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | M4用 | 8 | 55 | 8,630 | 9,493 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BACS-68-2 | 68 | 100 | 11 | 14.5 | 23 | 9.5 | 55 | 5 | 32.5 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | M4用 | 8 | 55 | 8,630 | 9,493 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BACS-80-1 | 80 | 125 | 13 | 16.5 | 27 | 11 | 65 | 6 | 40 | 14 | 13 | 25 | 4 | M5用 | 10 | 86 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| BACS-80-2 | 80 | 150 | 13 | 16.5 | 27 | 11 | 65 | 6 | 40 | 14 | 13 | 25 | 4 | M5用 | 10 | 86 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| BACS | |
|---|---|
| 本体 | SUS630 ショットブラスト |
| ボール | SUS420C |
| スプリング | SUS301 |
| ボールガイド | POM(ポリアセタール) |
特長
- 頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。
- 各サイズごとに2種類の保持力があります。
- 本体はステンレス製のため、耐蝕性および耐摩耗性にすぐれています。
取りつけ
側面または前面からキーパーをボールハウジングに結合できます。取りつけ方向は任意です。
使用例
幅n寸法は寸法表に記載の値を超えないようにしてください。