単位 : mm
E3-56-65の材質・仕上げ
| E3 | |
|---|---|
| キャップ・ハウジング | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| ポール | S10 三価クロメート処理 |
| シャフト・ナット | SUM24L 三価クロメート処理 |
| ワッシャ | ばね鋼 三価クロメート処理 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| Oリング | ブナN(ニトリルゴム) |
E3-56-65の特長
- 六角穴タイプとノブつきタイプの2種類。
E3-56-**----六角穴タイプ
E3-57-**----ノブつきタイプ - 六角穴またはノブをまわすと、ポールが後退してロックがはずれます。さらにまわすと、ポールは80°回転し、ドアを開けることができます。ドアを閉めるときは逆の操作を行ってください。
- あらかじめ設定した締めつけ力を維持します。
- 内部にはOリングを組み込んであり、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。
特長(動画)
取りつけ

強度
| 許容締付荷重(N) | 330 |
| 破壊荷重(N) | 660 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。






