ラッチ(キャッチ・掛け金) /ロック方法:プッシュ
ラッチ(キャッチ・掛け金)とは
ラッチとは、ドア・門・窓などの掛け金やかんぬきのことをいい、ドアなどを閉じた状態の保持・解除をサポートし、不用意な開閉を防止する機械要素部品です。
NBKのラッチは、専門メーカーならではの豊富なラインアップがあります。
ラッチ(キャッチ・掛け金)について詳しく見る
選定条件
- ロック方法を選ぶプッシュ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フラッシュプルラッチ | プッシュロック | ボールキャッチ | ボールキャッチ - ステンレス製 | グラバードアキャッチ | ||||
| 品番 | M1 | 93 | BAC | BACS | C3 | ||||
| 特長 | フラットタイプ ドアの内側からも開閉可能 |
ボタン操作で開閉 キーロックタイプあり |
平行・垂直で使用可能 | 平行・垂直で使用可能 耐蝕性 耐摩耗性 |
がたつき防止 スプリングの働きでドアを密閉 |
||||
| 価格(税別) | 4,320円~ | 2,720円~ | 1,390円~ | 4,070円~ | 1,180円~ | ||||
| キーロック | - | ○ | - | - | - | ||||
| 許容締付荷重 | 270N | 530N | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | M1-61 M1-61-1 M1-61-8 M1-62 M1-62-1 M1-62-8 | 93-303 93-304 93-308 93-313 93-314 | BAC-38-1 BAC-38-2 BAC-50-1 BAC-50-2 BAC-68-1 BAC-68-2 BAC-80-1 BAC-80-2 | BACS-38-1 BACS-38-2 BACS-50-1 BACS-50-2 BACS-68-1 BACS-68-2 BACS-80-1 BACS-80-2 | C3-803 C3-805 C3-810 |
ラッチ(キャッチ・掛け金)の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 回転ラッチ用ストライカボルト | 回転ラッチ用ダイカストストライカ | 回転ラッチ用ワイヤ | 電気機械式回転ラッチ用ワイヤ取りつけキット | マルチポイントアクチュエータ | 回転ラッチ用ワイヤブラケット | 電子ラッチ(電池式)用電子キー | 電子ラッチ(電池式)用カム | バイスアクションラッチ キー |
| 品番 | R4-90 | R4-90-80 | AC-C0H0-4 | R4-EM-52 | A5-99 | AC-0-49617-11 | SC-A | SC-C | E3-4-1 |
| 特長 | 回転ラッチ用ストライカボルト | 回転ラッチ用ダイカストストライカ | 回転ラッチ用ワイヤ | R4-EM-7用ワイヤ取りつけキット | マルチポイントアクチュエータ | 回転ラッチ用ワイヤブラケット | SC-10用電子キー | SC-10・SC-50用カム | E3-14用四角キー |
| 価格(税別) | 1,250円~ | 1,350円~ | 6,280円~ | 1,120円~ | 1,240円~ | 2,890円~ | 8,660円~ | 350円~ | 1,020円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | R4-90-121-10 | R4-90-800-10 R4-90-804-10 | AC-C0H0-4-0300-060 AC-C0H0-4-0500-060 AC-C0H0-4-1000-060 AC-C0H0-4-1500-060 AC-C0H0-4-2000-060 AC-C0H0-4-2500-060 AC-C0H0-4-3000-060 | R4-EM-52 | A5-99-136 | AC-0-49617-11-L AC-0-49617-11-R | SC-A10-10 SC-A20-10 SC-A30-10 | SC-5000 SC-5002 SC-5004 SC-5006 SC-5008 SC-5010 SC-5012 SC-5014 SC-5016 SC-5018 SC-5020 SC-5022 SC-5024 SC-5026 SC-5028 SC-5030 SC-5032 SC-5034 SC-5036 SC-5038 SC-5040 SC-5042 | E3-4-1 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | バイスアクションラッチ用ガスケット | バイスアクションラッチ用座金 | カムラッチ(亜鉛ダイカスト製)用カム | カムラッチ(ステンレス製)用カム | リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケット | ||||
| 品番 | E3-24-201-18 | 90-6-875 | E5-C | E5-CS | 62-973-431 | ||||
| 特長 | 水・油・ほこりなどの侵入防止 | 丸穴に取りつけ可能になります。 | E5用カム | E5-S用カム | リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケット | ||||
| 価格(税別) | 240円~ | 320円~ | 210円~ | 460円~ | 220円~ | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | E3-24-201-18 | 90-6-875 | E5-6003 E5-6004 E5-6005 E5-6006 E5-6007 E5-6008 E5-6009 E5-6010 E5-6011 E5-6012 E5-6013 E5-6014 E5-6015 E5-6016 E5-6017 E5-6018 E5-6019 E5-6020 E5-6021 E5-6022 | E5-8003 E5-8004 E5-8005 E5-8006 E5-8007 E5-8008 E5-8009 E5-8010 E5-8011 E5-8012 E5-8013 E5-8014 E5-8015 E5-8016 E5-8017 E5-8018 E5-8019 E5-8020 E5-8021 E5-8022 | 62-973-431 |
ラッチの種類
NBKのラッチは、専門メーカーならではの豊富なラインアップがあります。
ワンアクションで2つの動きを連続的に行うバイスアクションラッチ、六角レンチでカムを開閉するカムラッチ、その他、リフトアンドターンラッチ、スライドラッチ、ドローラッチなどさまざまなラッチを標準化しています。
仕様に応じた最適なラッチをNBKがご提案いたします。
NBKのバイスアクションラッチについて
バイスとは万力のことで、挟んで固定するという意味を持ちます。
NBKのバイスアクションラッチは、操作部をまわすとポールが回転し、さらにまわすことで、ポールを引込み、ドアを挟んで、しっかりと固定します。ドアとフレームのがたつきを防止できるため、振動などがあるアプリケーションに最適です。
また、ポールが回転してから締めつけるので、フレームが摩耗などにより傷つきにくい構造です。
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。