正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-6-015-UU1 | 57 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6-015-UU1の材質・仕上げ
E5-6-012-UU1 | E5-6-015-UU1 | |
---|---|---|
ハウジング・スタッド | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
シーリングワッシャ | ポリウレタン(黒) | ポリウレタン(黒) |
スプリング | ピアノ鋼線 三価クロメート処理 |
ピアノ鋼線 三価クロメート処理 |
Oリング | ブナN(ニトリルゴム) | ブナN(ニトリルゴム) |
ねじ | S45C 三価クロメート処理 |
S45C 三価クロメート処理 |
ナット | 亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理 |
亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理 |
専用カムE5-60** (別売) |
SUM43相当 三価クロメート処理 |
SUM43相当 三価クロメート処理 |
E5-6-015-UU1の特長
- 六角レンチでカムを開閉するラッチ。内部ばねによりカムがフレームを押さえつけるため、がたつきが少なく振動に強い構造。
- レンチで押しつけることでカムがフレームから離れるため、フレームを傷つけることなくカムを開閉できます。
- 付属のシーリングワッシャ使用時に本体内部のOリングと合わせて保護等級IP65に適用できます。
- 20サイズの専用カムE5-60**を標準化。T1寸法が4mm-42mmの範囲で使用できます。
- カムラッチ本体には専用カムE5-60**が付属していません。T1寸法と専用カム一覧から専用カムを選択し、別途注文してください。
取りつけ
強度
許容締付荷重(N) | 330 |
破壊荷重(N) | 450 |
取りつけナットの最大締めつけトルク(N・m) | 10 |
ねじ最大締めつけトルク(N・m) | 5 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。