正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | t | T | Lm | キーロック | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||||
| M1-61 | 2 | 7 | 14 | 16 | なし | 60 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 在庫品 |
| M1-62 | 7 | 12 | 14 | 20 | なし | 61 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 在庫品 |
| M1-61-1 | 2 | 7 | 14 | 16 | なし | 60 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 在庫品 |
| M1-62-1 | 7 | 12 | 14 | 20 | なし | 61 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 在庫品 |
| M1-61-8 | 2 | 7 | 15.1 | 16 | なし | 264 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 在庫品 |
| M1-62-8 | 7 | 12 | 15.1 | 20 | なし | 269 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| M1-6* | M1-6*-1 | M1-6*-8 | |
|---|---|---|---|
| ハウジング・ハンドル・ ポール・ブラケット |
ポリカーボネート (つや消し黒) |
ポリカーボネート (つや消し白) |
SUS316相当 電解研磨 |
| ピン・スプリング・ねじ | SUS302 | SUS302 | SUS302 |
| キーパー | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
特長
- ドアとほぼ同一平面になる薄形デザイン。
誤ってドアを開けることがありません。 -
3種類のバリエーション。
M1-**----ポリカーボネート、つや消し黒
M1-**-1----ポリカーボネート、つや消し白
M1-**-8----ステンレス - 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
- 適用ドア厚さ:2mm~22mm
- 使用可能温度:-18℃~60℃
取りつけ


強度
| 許容締付荷重 (ポールがキーパーにかかる荷重) (N) |
M1-**
M1-**-1 |
270 |
| M1-**-8 | 835 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。









