正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
M1-62-8の材質・仕上げ
| M1-6* | M1-6*-1 | M1-6*-8 | |
|---|---|---|---|
| ハウジング・ハンドル・ ポール・ブラケット |
ポリカーボネート (つや消し黒) |
ポリカーボネート (つや消し白) |
SUS316相当 電解研磨 |
| ピン・スプリング・ねじ | SUS302 | SUS302 | SUS302 |
| キーパー | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
M1-62-8の特長
- ドアとほぼ同一平面になる薄形デザイン。
誤ってドアを開けることがありません。 -
3種類のバリエーション。
M1-**----ポリカーボネート、つや消し黒
M1-**-1----ポリカーボネート、つや消し白
M1-**-8----ステンレス - 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
- 適用ドア厚さ:2mm~22mm
- 使用可能温度:-18℃~60℃
取りつけ


強度
| 許容締付荷重 (ポールがキーパーにかかる荷重) (N) |
M1-**
M1-**-1 |
270 |
| M1-**-8 | 835 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。






