• ラッチ

AC-0-49617-11-L

回転ラッチ用ワイヤブラケット

R4 Wire Bracket

AC-0-49617-11-Lの形状図

AC-0-49617-11 寸法図

AC-0-49617-11回転ラッチ用ワイヤブラケット 寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AC-0-49617-11-L 58 2,890 3,179 CAD カート 在庫品

AC-0-49617-11-Lの材質・仕上げ

AC-0-49617-11
本体 スティール
亜鉛メッキ、三価クロメート処理

AC-0-49617-11-Lの特長

  • 回転ラッチ用ワイヤAC-C0H0-4用のブラケットです。
  • AC-0-49617-11-Lは、反時計回りにラッチを回して電気機械式回転ラッチR4-EM-7R4-EM-8をロック解除する際に使用します。
  • AC-0-49617-11-Rは、時計回りにラッチを回して電気機械式回転ラッチR4-EM-7R4-EM-8をロック解除する際に使用します。

取りつけ

AC-0-49617-11

AC-0-49617-11

*1: 電気機械式回転ラッチR4-EM-8は本体にワイヤ取りつけブラケットがあるため、本商品は必要ありません。


関連商品

回転ラッチ用ワイヤAC-C0H0-4があります。
AC-C0H0-4

AC-0-49617-11

マルチポイントアクチュエータA5-99があります。
A5-99

AC-0-49617-11

カムラッチ(亜鉛ダイカスト製)E5があります。
E5

AC-0-49617-11


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチにはこのような商品があります