E3-4-1の材質・仕上げ
| E3-4-1 | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
取りつけ
ドアをラッチングするときのキーまたは六角レンチのまわしトルクが7.9N・m以下になるように、ポールをセットしてください。オプションの座金90-6-875を使用する場合は、φ22.5の丸穴で取りつけできます。
オプションの座金は木製または類似の低密度材料への丸穴取りつけのためにご使用いただけます。

オプション
| 品番 | 質量(g) | |
|---|---|---|
|
E3-14-**
専用四角キー |
E3-4-1 | 6 |
| ガスケット | E3-24-201-18 | 1 |
| 座金 | 90-6-875 | 3 |
強度
| 許容締付荷重(N) | 450 |
| 破壊荷重(N) | 1500 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。






