アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器
アジャスタ・水平器とは
アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスタ)は、機器・装置の脚部や底面に取りつけ、設置高さの微調整(レベル出し)と固定を行う部品です。
ねじ機構で高さを調整できるため、床面に傾きや凹凸があっても、設置面を安定して水平に保てます。
レベリングフット、アジャスタフット、アジャスタパッド、アジャスタボルトなどとも呼ばれます。
レベリングアジャスタの使い方はこちら
●アジャスタの主な用途
工作機械・搬送装置・コンベアライン/包装機・食品機械・充填設備/医療・検査装置・研究機器・実験台/半導体製造装置・電子機器・産業用ロボット/什器・ラック・キャビネット・OA機器 など
●アジャスタの種類
・アンカー固定式(固定式):位置ずれを防止。重荷重・高振動に最適
・スイベル(ボールジョイント)式:床の傾きに追従しやすく、設置が容易
・防振タイプ/滑り止めつき:ゴム・樹脂パッドで振動低減・床傷防止
・ステンレス製・耐蝕タイプ::水・薬品・屋外など腐食環境向け(SUS304/316 など)
・ハイジェニック対応:洗浄性・シール性重視。食品・医薬等の衛生環境向け
・重荷重用・大型機器向け:高い耐荷重・大径パッドで安定性を確保
・微調整・高精度タイプ:細かなレベル出しが必要な精密機器に最適
●アジャスタ選定のポイント
・許容荷重:脚あたり許容荷重 × 実接地本数 ≧ 想定最大荷重 × 安全率
・ねじ径・ねじ長さ/調整範囲:必要な高さ調整量と据えつけ寸法に適合
・許容傾斜角:使用環境に応じて±○°以内(例:±5〜15°)
・材質と耐蝕性:鉄・ステンレス・樹脂など、使用環境(油・水・薬品・湿度)に合わせて選ぶ
・底面径・形状:設置面の安定性、滑り止めやパッドの有無を確認
・防振・防滑性能:振動対策や床面保護が必要かどうか
・固定方法:アンカー固定か置き型か、保全性・安全性の要件で決定
・衛生性・洗浄性:露出ねじの抑制、シール構造、関連規格や社内基準への適合
NBKではアジャスタの関連商品として、レベリングエレメント・レベリングセット、水平器を取り揃えています。
レベリングエレメント・レベリングセットは、テーブルの高さ調整または水平調整・固定をする部品です。
レベリングエレメントの使い方はこちら
水平器は、水平器を設置した面が、地面に対して水平になっているかを確認する部品です。
レベリングエレメント・レベリングセットと水平器を合わせて使用することで、正確に装置の水平調整や固定ができます。
アジャスタを機能から選ぶ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ホルダつき一軸水平器-フランジつき | ホルダつき一軸水平器 | ホルダつき一軸水平器 - アジャスタブルタイプ | ホルダつき二軸水平器 | ホルダつき二軸水平器 - アジャスタブルタイプ | ||||
| 品番 | FSLF | FSLI | FSLI-AG | FSLH | FSLH-AB | ||||
| 特長 | 気泡管 一軸 ホルダつき フランジつき 感度 50'/2mm |
気泡管 一軸 ホルダつき 感度 50'/2mm 感度 6'/2mm |
気泡管 一軸 ホルダつき アジャスタブルタイプ 感度 50'/2mm 感度 6'/2mm |
気泡管 二軸 ホルダつき 感度 50'/2mm 感度 6'/2mm |
気泡管 二軸 ホルダつき アジャスタブルタイプ 感度 50'/2mm 感度 6'/2mm |
||||
| 価格(税別) | 3,570円~ | 11,500円~ | 11,500円~ | 12,900円~ | 12,900円~ | ||||
| バッド部材質 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじ部材質 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの種類 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | - | - | - | - | - | ||||
| 許容荷重 | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | FSLF-57-G-50-1 FSLF-57-G-50-2 FSLF-57-G-50-3 FSLF-57-G-6-1 FSLF-57-G-6-2 FSLF-57-G-6-3 | FSLI-54-G-50 FSLI-54-G-6 | FSLI-54-G-50-AG FSLI-54-G-6-AG | FSLH-62-G-50 FSLH-62-G-6 | FSLH-62-G-50-AB FSLH-62-G-6-AB |
アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | カバースリーブ - ハイジェニックデザイン | カバースリーブ - ハイジェニックデザイン | スクウェアジョイント | レベリングセット専用フックスパナ | レべリングエレメント専用レンチ | ||||
| 品番 | FKCS-HD-H | FKCS-HD-E | FJS | FLS-W | FLEM-W | ||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン EPDM |
角パイプ用 連結ジョイント |
レベリングセット専用フックスパナ | - | ||||
| 価格(税別) | 5,780円~ | 5,770円~ | 1,270円~ | 2,750円~ | 5,220円~ | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | FKCS-M12-56-HD-H FKCS-M16-62-HD-H FKCS-M20-68-HD-H FKCS-M24-74-HD-H | FKCS-M12-56-HD-E FKCS-M16-62-HD-E FKCS-M20-68-HD-E FKCS-M24-74-HD-E | FJS-30-27-M10 FJS-30-27-M12 FJS-30-27-M16 FJS-40-36-M10 FJS-40-36-M12 FJS-40-36-M16 FJS-50-45-M16 | FLS-A16-20-W FLS-A25-28-W FLS-A30-32-W FLS-A34-36-W FLS-A40-42-W FLS-A45-50-W FLS-A52-55-W FLS-A58-62-W FLS-A65-70-W FLS-A68-75-W FLS-A80-90-W FLS-A95-100-W | FLEM-12-W FLEM-18-W FLEM-24-W FLEM-30-W FLEM-36-W |
アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器のおすすめ商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。