寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | d | r | C | F | sw1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAF-50-M8-25-A0-X | 50 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 14 | 8000 | 103 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-50-M10-28-A0-X | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 14 | 8000 | 101 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-50-M12-32-A0-X | 50 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 8000 | 117 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-50-M16-37-A0-X | 50 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 22 | 8000 | 134 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-60-M8-25-A0-X | 60 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 14 | 8000 | 121 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-60-M10-28-A0-X | 60 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 14 | 10000 | 119 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-60-M12-32-A0-X | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 10000 | 135 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-60-M16-37-A0-X | 60 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 22 | 10000 | 152 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-80-M8-26-A0-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 26 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 14 | 8000 | 204 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-80-M10-29-A0-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 29 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 14 | 10000 | 202 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-80-M12-32-A0-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 12000 | 218 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-80-M16-38-A0-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 38 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 22 | 12000 | 235 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAF-80-M20-45-A0-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 45 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 27 | 16000 | 297 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAF-A0-X | |
---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。