単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | d | r | C | F | sw1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAF-60-M12-32-A0-X | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 10000 | 135 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FEAF-60-M12-32-A0-Xの材質・仕上げ
| FEAF-A0-X | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
FEAF-60-M12-32-A0-Xの特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。






