寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM-50-M16-75-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 172 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M16-100-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 204 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M16-125-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 236 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M16-150-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 268 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M16-200-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 328 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-75-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 192 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-100-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 224 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-125-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 256 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-150-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 288 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-200-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 348 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-75-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 281 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-100-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 313 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-125-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 345 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-150-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 377 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-200-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 437 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-75-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 339 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-100-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 389 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-125-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 440 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-150-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 488 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-200-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 579 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-100-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 491 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-125-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 563 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-150-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 635 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-200-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 773 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M16-75-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 201 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M16-100-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 233 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M16-125-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 265 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M16-150-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 297 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M16-200-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 357 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-75-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 221 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-100-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 253 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-125-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 285 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-150-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 317 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M16-200-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 377 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-75-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 305 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-100-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 342 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-125-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 374 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-150-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 406 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M16-200-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 466 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-75-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 403 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-100-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 453 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-125-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 503 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-150-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 552 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M20-200-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 643 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-100-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 596 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-125-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 668 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-150-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 740 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-200-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 878 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAM-A1-U | FEAM-A1-UK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAM-A1-U | なし |
FEAM-A1-UK | あり |