寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM-50-M8-40-A3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 21 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M8-50-A3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 24 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M8-63-A3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 28 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M10-50-A3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 42 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M10-60-A3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 59 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M10-80-A3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 68 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M10-100-A3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 78 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M12-60-A3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 71 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M12-80-A3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 86 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M12-100-A3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 100 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M12-125-A3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 122 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M8-40-A3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 21 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M8-50-A3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 24 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M8-63-A3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 28 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M10-50-A3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 10000 | 42 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M10-60-A3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 10000 | 62 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M10-80-A3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 10000 | 68 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M10-100-A3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 10000 | 78 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M12-60-A3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 10000 | 71 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M12-80-A3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 10000 | 86 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M12-100-A3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 10000 | 100 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M12-125-A3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 10000 | 122 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M8-40-A3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 219 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M8-50-A3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 222 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M8-63-A3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 226 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M10-50-A3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 10000 | 240 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M10-60-A3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 10000 | 257 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M10-80-A3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 10000 | 266 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M10-100-A3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 10000 | 276 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M12-60-A3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 12000 | 269 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M12-80-A3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 12000 | 284 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M12-100-A3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 12000 | 298 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M12-125-A3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 12000 | 320 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M8-40-A3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 26 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M8-50-A3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 29 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M8-63-A3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 100 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M10-50-A3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 120 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M10-60-A3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 68 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M10-80-A3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 77 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M10-100-A3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 87 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M12-60-A3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 85 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M12-80-A3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 140 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M12-100-A3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 114 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-50-M12-125-A3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 136 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M8-40-A3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 26 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M8-50-A3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 120 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M8-63-A3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 33 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M10-50-A3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 51 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M10-60-A3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 150 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M10-80-A3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 77 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M10-100-A3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 87 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M12-60-A3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 85 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M12-80-A3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 100 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M12-100-A3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 114 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-60-M12-125-A3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 136 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M8-40-A3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 224 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M8-50-A3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 227 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M8-63-A3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 231 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M10-50-A3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 251 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M10-60-A3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 266 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M10-80-A3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 275 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M10-100-A3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 285 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M12-60-A3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 268 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M12-80-A3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 298 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M12-100-A3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 294 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M12-125-A3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 334 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAM-A3-S | FEAM-A3-SK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAM-A3-S | なし |
FEAM-A3-SK | あり |