寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM-80-M24-100-A3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 615 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-125-A3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 687 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-150-A3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 774 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAM-80-M24-200-A3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 920 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAM-A3-U | FEAM-A3-UK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAM-A3-U | なし |
FEAM-A3-UK | あり |