寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAML-50-M16-75-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 189 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-100-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 222 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-125-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 255 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-150-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 291 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-200-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 356 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-75-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 207 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-100-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 248 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-125-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 273 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-150-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 309 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-200-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 373 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-75-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 290 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-100-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 323 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-125-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 356 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-150-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 392 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-200-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 455 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-75-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 354 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-100-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 406 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-125-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 455 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-150-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 510 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-200-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 610 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-100-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 22000 | 550 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-125-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 22000 | 625 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-150-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 22000 | 700 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-200-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 22000 | 850 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-75-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 198 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-100-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 231 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-125-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 264 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-150-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 300 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-200-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 363 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-75-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 216 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-100-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 249 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-125-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 282 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-150-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 318 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-200-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 382 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-75-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 299 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-100-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 332 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-125-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 365 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-150-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 401 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-200-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 464 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-75-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 363 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-100-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 415 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-125-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 466 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-150-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 521 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-200-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 621 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-100-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 525 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-125-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 600 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-150-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 675 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-200-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 825 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FEAML-D0-T | FEAML-D0-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS316L | SUS316L |
| パッド | SUS316L | SUS316L |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FEAML-D0-T | なし |
| FEAML-D0-TK | あり |









