• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FEAML-D3-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FEAML-D3-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h d r C F sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAML-50-M8-40-D3-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 115 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-50-D3-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 118 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-63-D3-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 122 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-50-D3-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 127 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-60-D3-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 131 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-80-D3-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 141 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-100-D3-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 151 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-60-D3-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 144 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-80-D3-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 159 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-100-D3-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 173 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-125-D3-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 191 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-40-D3-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 140 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-50-D3-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 144 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-63-D3-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 147 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-50-D3-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 152 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-60-D3-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 157 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-80-D3-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 167 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-100-D3-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 177 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-60-D3-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 170 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-80-D3-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 184 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-100-D3-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 198 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-125-D3-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 217 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-40-D3-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 242 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-50-D3-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 246 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-63-D3-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 249 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-50-D3-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 254 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-60-D3-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 259 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-80-D3-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 269 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-100-D3-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 279 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-60-D3-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 272 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-80-D3-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 286 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-100-D3-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 300 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-125-D3-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 319 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-40-D3-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 124 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-50-D3-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 127 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-63-D3-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 131 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-50-D3-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 136 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-60-D3-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 140 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-80-D3-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 150 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-100-D3-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 160 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-60-D3-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 153 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-80-D3-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 168 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-100-D3-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 182 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-125-D3-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 200 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-40-D3-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 149 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-50-D3-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 153 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-63-D3-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 156 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-50-D3-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 161 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-60-D3-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 166 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-80-D3-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 176 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-100-D3-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 186 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-60-D3-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 179 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-80-D3-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 193 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-100-D3-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 207 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-125-D3-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 226 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-40-D3-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 251 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-50-D3-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 255 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-63-D3-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 258 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-50-D3-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 263 6,060 6,666 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-60-D3-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 268 6,060 6,666 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-80-D3-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 278 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-100-D3-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 288 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-60-D3-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 281 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-80-D3-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 295 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-100-D3-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 309 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-125-D3-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 328 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h d r C F sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAML-50-M8-40-D3-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 115 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-50-D3-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 118 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-63-D3-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 122 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-50-D3-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 127 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-60-D3-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 131 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-80-D3-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 141 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-100-D3-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 151 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-60-D3-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 144 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-80-D3-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 159 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-100-D3-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 173 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-125-D3-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 191 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-40-D3-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 140 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-50-D3-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 144 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-63-D3-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 147 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-50-D3-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 152 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-60-D3-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 157 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-80-D3-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 167 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-100-D3-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 177 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-60-D3-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 170 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-80-D3-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 184 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-100-D3-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 198 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-125-D3-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 217 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-40-D3-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 242 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-50-D3-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 246 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-63-D3-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 249 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-50-D3-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 254 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-60-D3-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 259 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-80-D3-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 269 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-100-D3-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 279 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-60-D3-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 272 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-80-D3-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 286 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-100-D3-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 300 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-125-D3-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 319 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-40-D3-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 124 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-50-D3-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 127 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-63-D3-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 131 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-50-D3-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 136 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-60-D3-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 140 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-80-D3-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 150 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-100-D3-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 160 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-60-D3-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 153 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-80-D3-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 168 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-100-D3-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 182 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-125-D3-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 200 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-40-D3-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 149 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-50-D3-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 153 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-63-D3-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 156 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-50-D3-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 161 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-60-D3-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 166 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-80-D3-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 176 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-100-D3-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 186 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-60-D3-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 179 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-80-D3-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 193 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-100-D3-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 207 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-125-D3-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 226 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-40-D3-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 251 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-50-D3-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 255 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-63-D3-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 258 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-50-D3-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 263 6,060 6,666 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-60-D3-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 268 6,060 6,666 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-80-D3-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 278 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-100-D3-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 288 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-60-D3-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 281 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-80-D3-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 295 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-100-D3-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 309 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-125-D3-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 328 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h d r C F sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAML-50-M8-40-D3-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 115 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-50-D3-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 118 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-63-D3-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 122 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-50-D3-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 127 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-60-D3-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 131 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-80-D3-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 141 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-100-D3-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 151 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-60-D3-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 144 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-80-D3-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 159 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-100-D3-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 173 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-125-D3-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 191 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-40-D3-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 140 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-50-D3-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 144 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-63-D3-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 147 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-50-D3-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 152 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-60-D3-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 157 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-80-D3-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 167 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-100-D3-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 177 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-60-D3-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 170 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-80-D3-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 184 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-100-D3-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 198 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-125-D3-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 217 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-40-D3-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 242 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-50-D3-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 246 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-63-D3-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 249 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-50-D3-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 254 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-60-D3-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 259 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-80-D3-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 269 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-100-D3-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 279 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-60-D3-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 272 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-80-D3-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 286 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-100-D3-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 300 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-125-D3-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 319 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-40-D3-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 124 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-50-D3-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 127 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-63-D3-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 131 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-50-D3-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 136 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-60-D3-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 140 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-80-D3-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 150 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-100-D3-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 160 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-60-D3-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 153 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-80-D3-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 168 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-100-D3-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 182 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-125-D3-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 200 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-40-D3-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 149 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-50-D3-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 153 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-63-D3-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 156 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-50-D3-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 161 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-60-D3-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 166 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-80-D3-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 176 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-100-D3-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 186 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-60-D3-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 179 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-80-D3-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 193 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-100-D3-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 207 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-125-D3-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 226 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-40-D3-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 251 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-50-D3-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 255 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-63-D3-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 258 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-50-D3-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 263 6,060 6,666 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-60-D3-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 268 6,060 6,666 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-80-D3-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 278 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-100-D3-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 288 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-60-D3-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 281 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-80-D3-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 295 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-100-D3-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 309 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-125-D3-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 328 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h d r C F sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAML-50-M8-40-D3-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 115 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-50-D3-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 118 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-63-D3-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 8000 122 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-50-D3-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 127 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-60-D3-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 131 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-80-D3-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 141 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-100-D3-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 151 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-60-D3-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 144 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-80-D3-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 159 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-100-D3-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 173 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-125-D3-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 4 13 15 45 60 17 - - 14000 191 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-40-D3-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 140 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-50-D3-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 144 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-63-D3-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 8000 147 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-50-D3-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 152 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-60-D3-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 157 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-80-D3-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 167 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-100-D3-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 14000 177 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-60-D3-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 170 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-80-D3-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 184 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-100-D3-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 198 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-125-D3-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 - - 16000 217 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-40-D3-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 242 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-50-D3-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 246 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-63-D3-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 8000 249 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-50-D3-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 254 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-60-D3-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 259 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-80-D3-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 269 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-100-D3-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 14000 279 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-60-D3-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 272 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-80-D3-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 286 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-100-D3-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 300 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-125-D3-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 5 13 15 70 85 17 - - 20000 319 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-40-D3-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 124 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-50-D3-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 127 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M8-63-D3-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 4 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 131 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-50-D3-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 136 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-60-D3-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 140 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-80-D3-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 150 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M10-100-D3-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 16 8.4 14000 160 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-60-D3-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 153 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-80-D3-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 168 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-100-D3-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 182 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M12-125-D3-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 4 13 15 45 60 17 18 10.8 14000 200 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-40-D3-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 149 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-50-D3-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 153 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M8-63-D3-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 156 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-50-D3-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 161 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-60-D3-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 166 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-80-D3-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 176 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M10-100-D3-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 16 8.4 14000 186 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-60-D3-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 179 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-80-D3-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 193 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-100-D3-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 207 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M12-125-D3-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 4.5 13 15 50 65 17 18 10.8 16000 226 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-40-D3-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 251 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-50-D3-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 255 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M8-63-D3-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 5 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 258 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-50-D3-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 263 6,060 6,666 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-60-D3-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 268 6,060 6,666 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-80-D3-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 278 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M10-100-D3-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 5 13 15 70 85 17 16 8.4 14000 288 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-60-D3-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 281 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-80-D3-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 295 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-100-D3-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 309 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M12-125-D3-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 5 13 15 70 85 17 18 10.8 20000 328 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

FEAML-D3-S FEAML-D3-SK
ねじ SUS316L SUS316L
パッド SUS316L SUS316L
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70±5
NBR(黒)
硬度ショアA70±5
ロックナット SUS316L

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FEAML-D3-S なし
FEAML-D3-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります