寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAMS-50-M16-75-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 168 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-100-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 201 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-125-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 233 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-150-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 265 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-200-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 340 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-75-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 185 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-100-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 218 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-125-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 260 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-150-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 282 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-200-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 347 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-75-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 267 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-100-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 300 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-125-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 332 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-150-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 364 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-200-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 429 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-75-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 323 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-100-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 382 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-125-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 432 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-150-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 483 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-200-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 583 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-100-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 21 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 20000 | 490 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-125-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 21 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 20000 | 570 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-150-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 21 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 20000 | 636 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-200-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 21 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 20000 | 782 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-75-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 202 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-100-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 229 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-125-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 267 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-150-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 299 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-200-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 364 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-75-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 219 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-100-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 260 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-125-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 284 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-150-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 300 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-200-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 365 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-75-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 301 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-100-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 334 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-125-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 366 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-150-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 398 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-200-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 500 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-75-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 376 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-100-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 435 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-125-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 485 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-150-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 536 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-200-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 636 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-100-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 21 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 20000 | 590 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-125-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 21 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 20000 | 670 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-150-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 21 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 20000 | 736 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-200-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 21 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 20000 | 882 | 8,470 | 9,317 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FEAMS-D0-T | FEAMS-D0-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FEAMS-D0-T | なし |
| FEAMS-D0-TK | あり |









