寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMS-50-M16-75-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 177 | 3,330 | 3,663 | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-100-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 210 | 3,690 | 4,059 | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-125-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 242 | 3,810 | 4,191 | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-150-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 274 | 3,930 | 4,323 | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-200-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 339 | 5,350 | 5,885 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAMS-D1-T | FEAMS-D1-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAMS-D1-T | なし |
FEAMS-D1-TK | あり |