寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAMS-80-M24-100-D3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 20000 | 527 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-125-D3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 20000 | 607 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-150-D3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 20000 | 673 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-200-D3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 20000 | 819 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FEAMS-D3-T | FEAMS-D3-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FEAMS-D3-T | なし |
| FEAMS-D3-TK | あり |






