寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMS-50-M16-75-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 200 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-100-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 240 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-125-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 270 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-150-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 300 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-200-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 374 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-75-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 200 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-100-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 270 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-125-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 300 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-150-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 320 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-200-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 399 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-75-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 303 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-100-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 335 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-125-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 368 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-150-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 400 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-200-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 466 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-75-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 362 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-100-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 420 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-125-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 463 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-150-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 521 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-200-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 616 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-100-D3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 20000 | 517 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-125-D3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 20000 | 582 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-150-D3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 20000 | 663 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-200-D3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 20000 | 799 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-75-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 190 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-100-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 240 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-125-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 270 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-150-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 300 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-50-M16-200-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 374 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-75-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 200 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-100-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 270 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-125-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 300 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-150-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 320 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-200-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 399 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-75-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 337 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-100-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 369 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-125-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 402 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-150-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 434 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-200-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 500 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-75-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 415 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-100-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 473 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-125-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 516 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-150-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 574 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-200-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 660 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-100-D3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 20000 | 617 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-125-D3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 20000 | 682 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-150-D3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 20000 | 763 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-200-D3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 20000 | 920 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAMS-D3-U | FEAMS-D3-UK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAMS-D3-U | なし |
FEAMS-D3-UK | あり |