寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAMS-60-M16-110-D3-W | 60 | M16 | 2 | 110 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 16000 | 324 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-135-D3-W | 60 | M16 | 2 | 135 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 16000 | 361 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-160-D3-W | 60 | M16 | 2 | 160 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 16000 | 402 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-185-D3-W | 60 | M16 | 2 | 185 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 16000 | 442 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-110-D3-W | 80 | M16 | 2 | 110 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 20000 | 426 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-135-D3-W | 80 | M16 | 2 | 135 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 20000 | 463 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-160-D3-W | 80 | M16 | 2 | 160 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 20000 | 504 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-185-D3-W | 80 | M16 | 2 | 185 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 20000 | 544 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-134-D3-W | 80 | M20 | 2.5 | 134 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 24 | 56 | 56 | 37 | 30 | 20000 | 642 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-159-D3-W | 80 | M20 | 2.5 | 159 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 24 | 56 | 56 | 37 | 30 | 20000 | 705 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-184-D3-W | 80 | M20 | 2.5 | 184 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 24 | 56 | 56 | 37 | 30 | 20000 | 768 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-234-D3-W | 80 | M20 | 2.5 | 234 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 24 | 56 | 56 | 37 | 30 | 20000 | 892 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-159-D3-W | 80 | M24 | 3 | 159 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 20000 | 942 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-209-D3-W | 80 | M24 | 3 | 209 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 20000 | 1120 | 17,700 | 19,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-259-D3-W | 80 | M24 | 3 | 259 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 20000 | 1299 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FEAMS-D3-W | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
| スタッドカバー | SUS303 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。









