• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FEAMS-60-M16-110-D3-W

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)

Leveling Adjuster with Stud Cover - for use with Anchor Bolt

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FEAMS-60-M16-110-D3-Wの形状図

FEAMS-D3-Wレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H1 h d r C F sw1 sw3 L2 L3 L4 D1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAMS-60-M16-110-D3-W 60 M16 2 110 2.5 4.5 13 15 50 65 12 20 45 45 29 24 16000 324 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H1 h d r C F sw1 sw3 L2 L3 L4 D1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAMS-60-M16-110-D3-W 60 M16 2 110 2.5 4.5 13 15 50 65 12 20 45 45 29 24 16000 324 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H1 h d r C F sw1 sw3 L2 L3 L4 D1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAMS-60-M16-110-D3-W 60 M16 2 110 2.5 4.5 13 15 50 65 12 20 45 45 29 24 16000 324 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H1 h d r C F sw1 sw3 L2 L3 L4 D1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAMS-60-M16-110-D3-W 60 M16 2 110 2.5 4.5 13 15 50 65 12 20 45 45 29 24 16000 324 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

FEAMS-60-M16-110-D3-Wの材質・仕上げ

FEAMS-D3-W
ねじ SUS303
パッド SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼
スタッドカバー SUS303
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70±5

FEAMS-60-M16-110-D3-Wの特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FEAMS-60-M16-D3-Wにはこのような商品があります

FEAMS-D3-Wにはこのような商品があります