寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | h | C | sw1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAFS-80-M8-34-D1-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 34 | 8.5 | 2 | 54.5 | 14 | 17000 | 277 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAFS-80-M10-37-D1-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 37 | 8.5 | 2 | 54.5 | 14 | 17000 | 278 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAFS-80-M12-40-D1-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 40 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 17000 | 279 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAFS-80-M16-46-D1-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 46 | 8.5 | 2 | 54.5 | 22 | 17000 | 281 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAFS-80-M20-54-D1-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 54 | 8.5 | 2 | 54.5 | 27 | 28000 | 284 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAFS-100-M8-35-D1-X | 100 | M8 | 1.25 | 8 | 35 | 9 | 3 | 70.5 | 14 | 17000 | 432 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAFS-100-M10-38-D1-X | 100 | M10 | 1.5 | 10 | 38 | 9 | 3 | 70.5 | 14 | 17000 | 433 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAFS-100-M12-41-D1-X | 100 | M12 | 1.75 | 12 | 41 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 17000 | 434 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAFS-100-M16-47-D1-X | 100 | M16 | 2 | 16 | 47 | 9 | 3 | 70.5 | 22 | 17000 | 436 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAFS-100-M20-55-D1-X | 100 | M20 | 2.5 | 20 | 55 | 9 | 3 | 70.5 | 27 | 28000 | 439 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 在庫品 |
| FHAFS-120-M20-59-D1-X | 120 | M20 | 2.5 | 20 | 59 | 12 | 3.5 | 95.5 | 27 | 28000 | 985 | 22,200 | 24,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHAFS-D1-X | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。









